Menü Keresés

Mágneszár 9.6 mm 25.5 mm 2.0 kg-f Fehér

Essentra cikkszám:

10191897

Gyártói cikkszám:

1219459

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 655,643 Ft
50 - 749 596,0391 Ft
750 + 541,8537 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

3.278 Ft

5 x 655,643 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 12.0 mm
Teljes hossz 25.5 mm
Teljes szélesség 9.6 mm
Tok anyaga Polisztirén
Tok anyaga PS
Szín Fehér
Teljes anyag Polisztirén
Vámtarifaszám 3926909790

A 1219459sz. terméket helyettesíti:

Mágneszár 12.3 mm 25.5 mm Fehér
Essentra cikkszám: 10272558
Gyártói cikkszám: 491982

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot