Menü Keresés

Mágneszár 9.5 mm 39.7 mm Fehér

Essentra cikkszám:

10314302

Gyártói cikkszám:

ML-M-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.027,3099 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.273 Ft

10 x 1.027,3099 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 25.4 mm
Teljes hossz 39.7 mm
Teljes szélesség 9.5 mm
Tok anyaga Polipropilén
Tok anyaga PP
Szín Fehér
Illeszkedés típusa Bepattintós
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés típusa Klipszes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot