Menü Keresés

Mágneszár 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Fehér

Essentra cikkszám:

10201671

Gyártói cikkszám:

1222621

154 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 3.974,8822 Ft
200 + 1.654,5095 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

79.498 Ft

20 x 3.974,8822 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 13.5 mm
Teljes hossz 40.0 mm
Teljes szélesség 10.0 mm
Tok anyaga Akrilnitril-butadién-sztirol
Tok anyaga ABS
Szín Fehér
Illeszkedés típusa Bepattintós
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Mágnes anyaga Neodímium
Rögzítés típusa Klipszes
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot