Menü Keresés

Mágneszár 11.0 mm 58.5 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10314296

Gyártói cikkszám:

ML-L-1BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.036,9477 Ft
10 + 942,6797 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.037 Ft

1 x 1.036,9477 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 20.6 mm
Teljes hossz 58.5 mm
Teljes szélesség 11.0 mm
Tok anyaga Polipropilén
Tok anyaga PP
Szín Fekete
Illeszkedés típusa Bepattintós
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés típusa Klipszes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot