Menü Keresés

Mágneszár 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f Fekete

Essentra cikkszám:

10201725

Gyártói cikkszám:

1222626

180 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 59 1.758,3258 Ft
60 - 199 737,154 Ft
200 + 663,4386 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

35.167 Ft

20 x 1.758,3258 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 12.3 mm
Teljes hossz 24.2 mm
Teljes szélesség 24.2 mm
Tok anyaga Akrilnitril-butadién-sztirol
Tok anyaga ABS
Szín Fekete
Illeszkedés típusa Bepattintós
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Mágnes anyaga Ferrit
Rögzítés típusa Klipszes
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot