Menü Keresés

Mágneszár 5.8 mm 12.6 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10435274

Gyártói cikkszám:

495244

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 725,8903 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

36.295 Ft

50 x 725,8903 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 10.2 mm
Teljes hossz 12.6 mm
Teljes szélesség 5.8 mm
Tok anyaga Polioximetilén
Tok anyaga POM
Szín Fekete
Illeszkedés típusa Bepattintós
Teljes anyag Polioximetilén
Rögzítés típusa Klipszes
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot