A benyomó rögzítők egy könnyen használható és gyors rögzítési megoldást jelentenek, amely ideális két rész gondos és biztonságos összekapcsolásához. Termékeink natúr poliamid 6/6-ból és és polipropilénből (PP) készülnek.
A poliamid erős, szívós és tartós anyag, amelyet gyakran használnak elemek és egyéb műszaki alkatrészek összekapcsolására. Olcsó, gyors és kényelmes módszert biztosítanak a műanyagok, könnyű fémlemezek, szigetelőanyagok, áramköri lapok vagy bármilyen más vékony, könnyű anyagok összekapcsolására. A benyomó rögzítőink speciálisan kialakított lábakkal rendelkeznek, amelyek összenyomódást és tágulást biztosítanak, segítve a rögzítőelem előre kilyukasztott furatokba való rögzítését. Nagy fejük is van a sokkal könnyebb összeszerelés érdekében, és újrafelhasználhatók – így gazdaságos választást jelenthetnek az alkalmazáshoz.
Ez a termékcsalád előlyukasztott panelekbe rögzíthető. A hatékony kialakítás, valamint az előállításukhoz használt anyag rezgés-, kopás- és korrózióállóvá teszi őket.
UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
Sorozat szám: SR1968
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Fej hossza | Panelvastagság | Fejátmérő | Kompatibilis furatátmérő-tartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,2137 Ft - 31,1269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.556 in
14.1 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
| 17,9314 Ft - 22,1343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.141 in
3.6 mm
|
0.094 - 0.11 in
2.4 - 2.8 mm
|
||
| 28,7877 Ft - 35,5407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
| 24,3892 Ft - 30,1107 Ft | 150 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.062 in
1.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 32,2927 Ft - 39,8702 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
| 31,3225 Ft - 38,6699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.054 in
1.4 mm
|
0.314 in
8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 16,3668 Ft - 20,2054 Ft | 1000 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
| 16,7081 Ft - 20,6273 Ft | 11120 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.550 in
14 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 23,4995 Ft - 29,0139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.049 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 14,2232 Ft - 17,5594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.033 in
0.8 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.234 in
5.9 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 56,2524 Ft - 69,4479 Ft | 475 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 24,7266 Ft - 30,5248 Ft | 150 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.056 in
1.4 mm
|
0.345 in
8.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 32,634 Ft - 40,2882 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.052 in
1.3 mm
|
0.466 in
11.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 15,5232 Ft - 19,1662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.368 in
9.3 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
| 35,3797 Ft - 43,6781 Ft | 6000 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 23,162 Ft - 28,5959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.636 in
16.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
| 24,8915 Ft - 30,7281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.070 in
1.8 mm
|
0.120 in
3 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
||
| 23,2771 Ft - 28,734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.057 in
1.4 mm
|
0.099 in
2.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
| 18,4606 Ft - 22,7901 Ft | 982 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.038 in
1 mm
|
0.066 in
1.7 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 24,3892 Ft - 30,1107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.268 in
6.6 - 6.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz