10224038
27PIF0036
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 22,7901 Ft |
| 5000 - 19999 | 20,5122 Ft |
| 20000 + | 18,4606 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.091 - 0.094 in |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 2.3 - 2.4 mm |
| Fejátmérő | 4.7 mm |
| Fejátmérő | 0.187 in |
| Fej hossza | 1 mm |
| Fej hossza | 0.038 in |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Szegecsfej alakja | Kereszthornyos |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Panelvastagság | 0.066 in |
| Panelvastagság | 1.7 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz