Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10224335
27PIF0085
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 29,0139 Ft |
5000 - 19999 | 26,111 Ft |
20000 + | 23,4995 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 6.1 - 6.4 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.24 - 0.252 in |
Panelvastagsági tartomány | 3.2 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.127 in |
Horgony hossza | 0.312 in |
Horgony hossza | 7.9 mm |
Fejátmérő | 12.7 mm |
Fejátmérő | 0.500 in |
Fej hossza | 0.049 in |
Fej hossza | 1.2 mm |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecsfej alakja | Kereszthornyos |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Panelvastagság | 3.2 mm |
Panelvastagság | 0.126 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz