Menü Keresés

N/A Natúr 10.2 mm 10.1 mm (PT)

Fekete poliamid 66/6 anyagból készült bepattintós szegecs, amelyet UL94 V0 besorolással gyártottak. Gyors és gazdaságos, szerszám nélkül telepíthető. A kétrészes öntött rögzítő összeszerelve és használatra készen érkezik. A speciálisan kialakított lábak kitágulnak és szilárdan rögzítik az alkatrészeket tartósan a helyükön.
Essentra cikkszám:

10224403

Gyártói cikkszám:

27PIF0094

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 39,8702 Ft
2500 - 9999 35,882 Ft
10000 + 32,2927 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.935 Ft

500 x 39,8702 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 6.2 - 6.4 mm
Panelvastagsági tartomány 10.2 mm
Horgony hossza 14.6 mm
Fejátmérő 12.7 mm
Fej hossza 1.6 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecsfej alakja Kereszthornyos
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Panelvastagság 10.2 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot