10224311
27PIF0083
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 35,5407 Ft |
2500 - 9999 | 31,9859 Ft |
10000 + | 28,7877 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 6.2 - 7.1 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.244 - 0.28 in |
Anchor Length | 5.1 mm |
Anchor Length | 0.201 in |
Head Diameter | 12.7 mm |
Head Diameter | 0.5 in |
Head Height | 5.1 mm |
Head Height | 0.201 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Rivet Head Shape | Pan |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Panel Thickness | 1.6 mm |
Panel Thickness | 0.063 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz