10224427
27PIF0096
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 2499 | 40,2882 Ft |
| 2500 - 9999 | 36,2578 Ft |
| 10000 + | 32,634 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.24 - 0.252 in |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 6.1 - 6.4 mm |
| Fejátmérő | 0.500 in |
| Fejátmérő | 12.7 mm |
| Fej hossza | 1.3 mm |
| Fej hossza | 0.052 in |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Szegecsfej alakja | Kereszthornyos |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Panelvastagság | 0.466 in |
| Panelvastagság | 11.8 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz