A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr Sorozat szám: , SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,1479 Ft - 98,8216 Ft | 1800 Raktáron |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natúr
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
1
|
||
| 39,4985 Ft - 72,0557 Ft | 500 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natúr
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 106,9267 Ft - 173,7251 Ft | 63 Raktáron |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Natúr
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 40,0598 Ft - 40,0598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 27,2176 Ft - 27,2176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fehér
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 141,031 Ft - 159,4043 Ft | 600 Raktáron |
2.311 in
58.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fehér
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 27,2176 Ft - 27,2176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fehér
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 27,2176 Ft - 27,2176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 685,1616 Ft - 685,1616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natúr
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 1000 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 118 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fehér
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 27,2176 Ft - 27,2176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 3400 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fehér
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 81,749 Ft - 149,1634 Ft | 1530 Raktáron |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 85,8425 Ft - 156,6661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.988 in
50.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
3
|
||
| 34,5971 Ft - 89,4107 Ft | 1200 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz