A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr Sorozat szám: , SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,7802 Ft - 74,7802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 424,5443 Ft - 424,5443 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 748,4597 Ft - 748,4597 Ft | 45 Raktáron |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natúr
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 250,6685 Ft - 491,329 Ft | 250 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 3060 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 87,773 Ft - 160,2532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
Domború
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 95,0292 Ft - 154,407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
Natúr
|
|
1.803 in
45.8 mm
|
3
|
||
| 81,749 Ft - 149,1634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.85 in
47.0 mm
|
Domború
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
||
| 76,9708 Ft - 140,456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
3
|
||
| 114,7853 Ft - 186,4851 Ft | 250 Raktáron |
2.307 in
58.6 mm
|
|
0.614 in
15.6 mm
|
Natúr
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
3
|
||
| 10258606 | 476,3236 Ft - 476,3236 Ft | 200 Raktáron |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natúr
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
|
| 35,4049 Ft - 69,8104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.079 in
27.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
Natúr
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 118,8652 Ft - 193,2074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.343 in
59.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
Natúr
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
1
|
||
| 83,118 Ft - 151,6279 Ft | 1300 Raktáron |
1.614 in
41.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
3
|
||
| 37,2669 Ft - 37,2669 Ft | 2090 Raktáron |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 278,5982 Ft - 545,9561 Ft | 50 Raktáron |
3.74 in
95.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
1
|
||
| 27,2176 Ft - 27,2176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 54,8461 Ft - 100,0675 Ft | 3600 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natúr
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 2580 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 74,5748 Ft - 136,1159 Ft | 100 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natúr
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz