Menü Keresés

Benyomódugó 54.1 mm 18.0 mm 58.7 mm LDPE Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó lapos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10258583

Gyártói cikkszám:

465694

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 163,3894 Ft
1000 + 144,5567 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

81.695 Ft

500 x 163,3894 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 58.7 mm
d 54.1 mm
H 21.0 mm
h 18.0 mm
Menetméret M56x4, M56, M56x2
Szín Natúr
Anyag LDPE
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot