Menü Keresés

Benyomódugó 43.3 mm 14.5 mm 50.5 mm LDPE Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó kúpos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10180662

Gyártói cikkszám:

055043300003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 160,5828 Ft
500 - 999 113,9501 Ft
1000 + 87,9886 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.058 Ft

100 x 160,5828 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 50.5 mm
d 43.3 mm
H 18.0 mm
h 14.5 mm
Szín Natúr
Anyag LDPE
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot