Menü Keresés

Benyomódugó 7.2 mm 6.5 mm 15.0 mm LDPE Fekete

A fekete benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó kúpos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10180389

Gyártói cikkszám:

054070569903

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 38,9142 Ft
1000 + 27,8981 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.457 Ft

500 x 38,9142 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 15.0 mm
d 7.2 mm
H 8.4 mm
h 6.5 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot