Menü Keresés

Benyomódugó 25.0 mm 13.0 mm 32.0 mm LDPE Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó kúpos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10180532

Gyártói cikkszám:

055024500003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 73,8571 Ft
500 - 999 52,4563 Ft
1000 + 40,486 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.386 Ft

100 x 73,8571 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 32.0 mm
d 25.0 mm
H 16.2 mm
h 13.0 mm
Szín Natúr
Anyag LDPE
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot