Menü Keresés

Benyomódugó 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó lapos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10086865

Gyártói cikkszám:

12801

17600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 89,4107 Ft
4000 + 34,5971 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

35.764 Ft

400 x 89,4107 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 28.0 mm
d 26.5 mm
H 12.0 mm
h 9.0 mm
Menetméret M28
Szín Natúr
Anyag LDPE
Típus Load Bearing
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot