A benyomós zárósapkák egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF menetek védelmének festés, összeszerelés vagy szállítás közben. Puha, tartós TPE-ből készülnek, amely jobb fogást és szoros illeszkedést biztosít. Megvédi a csővégeket a sérülésektől, távol tartja a szennyeződést és a törmeléket.
Könnyen telepíthető és eltávolítható. -60 C és 135 C közötti hőmérsékleten működhet.
Gyakran használják plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.
Anyag: LDPE, TPE Szín: Piros, Kék Sorozat szám: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | H | Menetméret | Szín | Anyag | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,7626 Ft - 43,8735 Ft | 1275 Raktáron |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 25,9307 Ft - 34,6207 Ft | 2008 Raktáron |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 30,5172 Ft - 40,6506 Ft | 3800 Raktáron |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 35,0216 Ft - 46,6808 Ft | 130 Raktáron |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 57,8856 Ft - 77,0388 Ft | 2970 Raktáron |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 27,1082 Ft - 36,1802 Ft | 5623 Raktáron |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 40,58 Ft - 54,2702 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 45,1529 Ft - 60,3002 Ft | 22850 Raktáron |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 24,8491 Ft - 33,0611 Ft | 1203 Raktáron |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 37,3079 Ft - 49,6957 Ft | 356 Raktáron |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 29,3397 Ft - 39,0913 Ft | 1000 Raktáron |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 34,1334 Ft - 53,0964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Piros
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 6,3504 Ft - 9,8784 Ft | 14500 Raktáron |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Piros
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 46,1094 Ft - 71,7257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8-12
|
Kék
|
TPE
|
UNF
|
||
| 39,69 Ft - 61,74 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Kék
|
TPE
|
UNF
|
||
| 9,9742 Ft - 15,5155 Ft | 5000 Raktáron |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8-12
|
Kék
|
TPE
|
UNF
|
||
| 21,2945 Ft - 33,1248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Kék
|
TPE
|
UNF
|
||
| 16,3591 Ft - 25,4476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Kék
|
TPE
|
UNF
|
||
| 46,1094 Ft - 71,7257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Kék
|
TPE
|
NPT
|
||
| 12,9769 Ft - 20,1863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Kék
|
TPE
|
UNF
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz