Menü Keresés

Menetes védősapka Metrikus menetek M12 LDPE Piros

Essentra cikkszám:

10256053

Gyártói cikkszám:

464147

4000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 33,8876 Ft
5000 + 25,4703 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.944 Ft

500 x 33,8876 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 14.0 mm
Menetméret M12 x 1;5
Menetszabvány Metrikus
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 3
Vámtarifaszám 3926300090
Anyag LDPE

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot