Menü Keresés

Puha, recézett sapka 11.9 mm 10.0 mm Piros LDPE

A puha recézett sapka egyszerű védelmet nyújt a metrikus menetek számára, recézett külsővel, hogy jobb fogást biztosítson a szoros illeszkedés érdekében. Könnyen szerelhető és eltávolítható, üzemi hőmérséklete -60 °C és 135 °C között változhat. Piros, LDPE anyagból.
Essentra cikkszám:

20591427

Gyártói cikkszám:

20591427

15000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 14,3344 Ft
5000 - 24999 10,2388 Ft
25000 + 9,2149 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

7.167 Ft

500 x 14,3344 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 11.9 mm
Menetméret M11
Menetszabvány Metrikus
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot