Menü Keresés

Puha, recézett sapka 11.9 mm 10.0 mm Piros LDPE

A puha recézett sapka egyszerű védelmet nyújt a Gas menetek számára, recézett külsővel, hogy jobb fogást biztosítson a szoros illeszkedés érdekében. Könnyen szerelhető és eltávolítható, üzemi hőmérséklete -60 °C és 135 °C között változhat. Piros, LDPE anyagból.
Essentra cikkszám:

20591410

Gyártói cikkszám:

20591410

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 8,912 Ft
5000 - 24999 6,3657 Ft
25000 + 5,7291 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

4.456 Ft

500 x 8,912 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 11.9 mm
Menetméret 1/8 in
Menetszabvány GAS
Menetszabvány BSP
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot