Menü Keresés

Menetes védősapka Metrikus menetek M22 LDPE Piros

Essentra cikkszám:

10256114

Gyártói cikkszám:

464154

1275 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 44,9704 Ft
2000 + 33,5816 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

8.994 Ft

200 x 44,9704 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 24.5 mm
Menetméret M22 x 1;5
Menetszabvány Metrikus
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 3
Vámtarifaszám 3926300090
Anyag LDPE

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot