Menü Keresés

Menetes védősapka Metrikus menetek M20 LDPE Piros

Essentra cikkszám:

10256107

Gyártói cikkszám:

464153

3800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 41,6669 Ft
4000 + 31,2802 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

16.667 Ft

400 x 41,6669 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 22.0 mm
Menetméret M20 x 1;5
Menetszabvány Metrikus
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000
Anyag LDPE

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot