Menü Keresés

Anu-Lok tömítőcsavarok

Gyártás alatt

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0173

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
40 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Megveszem
3.123,8182 Ft - 4.461,4215 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
2.275,9835 Ft - 3.251,405 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5
5.0
4.0
M5
20.0
5.60
2.444,7273 Ft - 3.490,1157 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
6.0
5.0
M6
12.0
6.80
2.531,157 Ft - 3.613,5868 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
2.481,7686 Ft - 3.547,7355 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
2.387,1074 Ft - 3.407,8016 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
2.045,5041 Ft - 2.922,1488 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
2.506,4628 Ft - 3.580,6612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
6.0
5.0
M6
25.0
6.80
3.646,5124 Ft - 5.206,3636 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
12.0
10.0
M12
30.0
12.85
3.597,124 Ft - 5.136,3967 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0
10.0
8.0
M10
16.0
10.60
3.597,124 Ft - 5.136,3967 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0
10.0
8.0
M10
25.0
10.60
2.588,7769 Ft - 3.700,0165 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
8.0
6.0
M8
30.0
8.50
2.580,5454 Ft - 3.683,5537 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
3.942,843 Ft - 5.630,281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0
16.0
14.0
M16
40.0
17.50
3.942,843 Ft - 5.630,281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0
16.0
14.0
M16
30.0
17.50
3.597,124 Ft - 5.136,3967 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0
10.0
8.0
M10
40.0
10.60
3.942,843 Ft - 5.630,281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0
16.0
14.0
M16
25.0
17.50
3.942,843 Ft - 5.630,281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0
16.0
14.0
M16
50.0
17.50
3.597,124 Ft - 5.136,3967 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0
10.0
8.0
M10
20.0
10.60
3.646,5124 Ft - 5.206,3636 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
12.0
10.0
M12
20.0
12.85
  • / 2
Tömítő csavar M12 50.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759735

Ártartomány
4.461 Ft - 3.123 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tömítő csavar M5 20.0 5.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759537

Ártartomány
3.251 Ft - 2.275 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tömítő csavar M6 12.0 6.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759544

Ártartomány
3.490 Ft - 2.444 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tömítő csavar M8 25.0 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759629

Ártartomány
3.613 Ft - 2.531 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tömítő csavar M6 20.0 6.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759568

Ártartomány
3.547 Ft - 2.481 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tömítő csavar M8 12.0 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759599

Ártartomány
3.407 Ft - 2.387 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tömítő csavar M4 20.0 4.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759483

Ártartomány
2.922 Ft - 2.045 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tömítő csavar M6 25.0 6.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759575

Ártartomány
3.580 Ft - 2.506 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tömítő csavar M12 30.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759711

Ártartomány
5.206 Ft - 3.646 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tömítő csavar M10 16.0 10.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759643

Ártartomány
5.136 Ft - 3.597 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tömítő csavar M10 25.0 10.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759667

Ártartomány
5.136 Ft - 3.597 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tömítő csavar M8 30.0 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759636

Ártartomány
3.700 Ft - 2.588 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tömítő csavar M6 30.0 6.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759582

Ártartomány
3.683 Ft - 2.580 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tömítő csavar M16 40.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759766

Ártartomány
5.630 Ft - 3.942 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1
    40.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tömítő csavar M16 30.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759759

Ártartomány
5.630 Ft - 3.942 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1
    30.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tömítő csavar M10 40.0 10.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759681

Ártartomány
5.136 Ft - 3.597 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tömítő csavar M16 25.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759742

Ártartomány
5.630 Ft - 3.942 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1
    25.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tömítő csavar M16 50.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759773

Ártartomány
5.630 Ft - 3.942 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1
    50.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tömítő csavar M10 20.0 10.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759650

Ártartomány
5.136 Ft - 3.597 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tömítő csavar M12 20.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759698

Ártartomány
5.206 Ft - 3.646 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0