Anu-Lok Cap Head Captive Screws are intended to offer a secure and vibration-resistant attachment, while remaining permanently connected. Features a cap head design that enables simple torque application with tools like hexagonal keys. Anu-Lok 180 (AnuLok) is a reusable nylon patch that works like to a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads.
The specialised retention mechanism prevents complete detachment from the assembly, due to vibration or mechanical stress, while allowing for repeated fastening and unfastening. This feature is useful in applications requiring maintenance or regular access. Applications include electronic enclosures, machinery guards and structural components.
Please note: These screws have a reduced diameter shank and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent machine screw of size d1.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0154
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | l2 025 | A/F | H1 max | d3 max | d2 a012 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.226,4793 Ft - 1.749,1736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 1.226,4793 Ft - 1.749,1736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 1.210,0165 Ft - 1.728,595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 1.395,2231 Ft - 1.992,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 1.185,3223 Ft - 1.695,6694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 1.271,7521 Ft - 1.819,1405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 1.152,3967 Ft - 1.646,281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 1.329,3719 Ft - 1.901,4546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 1.127,7025 Ft - 1.609,2397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 1.234,7107 Ft - 1.761,5207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 1.177,0909 Ft - 1.679,2066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 1.354,0661 Ft - 1.934,3802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 1.234,7107 Ft - 1.761,5207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 1.127,7025 Ft - 1.609,2397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 1.210,0165 Ft - 1.728,595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 1.284,0992 Ft - 1.831,4876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 1.197,6694 Ft - 1.712,1322 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 1.489,8843 Ft - 2.127,8182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 1.452,843 Ft - 2.074,314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 1.440,4959 Ft - 2.057,8512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz