20758103
20758103
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.992,00 Ft |
100 - 199 | 1.794,4463 Ft |
200 - 499 | 1.592,7769 Ft |
500 + | 1.395,2231 Ft |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 25.0 |
d2 a012 | 3.7 |
d3 max | 8.5 |
d4 min | 5.5 |
H1 max | 5.0 |
l2 025 | 7.5 |
A/F | 4.0 |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Fej típusa | Gombfej |
Anyag | 303-as rozsdamentes acél, menetzárral |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz