Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20757977
20757977
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.901,4546 Ft |
| 100 - 199 | 1.712,1322 Ft |
| 200 - 499 | 1.522,8099 Ft |
| 500 + | 1.329,3719 Ft |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 30.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.5 |
| d4 min | 3.5 |
| H1 max | 3.0 |
| l2 025 | 4.5 |
| A/F | 2.5 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Fej típusa | Gombfej |
| Anyag | 303-as rozsdamentes acél, menetzárral |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz