Menü Keresés

Anu-Lok Rögzítőcsavarok – hengeresfejű csavarok

Gyártás alatt

Anu-Lok Cap Head Captive Screws are intended to offer a secure and vibration-resistant attachment, while remaining permanently connected. Features a cap head design that enables simple torque application with tools like hexagonal keys. Anu-Lok 180 (AnuLok) is a reusable nylon patch that works like to a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads.

The specialised retention mechanism prevents complete detachment from the assembly, due to vibration or mechanical stress, while allowing for repeated fastening and unfastening. This feature is useful in applications requiring maintenance or regular access. Applications include electronic enclosures, machinery guards and structural components.

Please note: These screws have a reduced diameter shank and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent machine screw of size d1.

  • The screws captive nature complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (equivalent to ISO 4762) that guarantees compliance with safety and regulatory standards, especially in industries where loose hardware may represent a risk.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0154

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
78 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Megveszem
1.177,0909 Ft - 1.679,2066 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
1.321,1405 Ft - 1.884,9917 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
1.152,3967 Ft - 1.646,281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
1.210,0165 Ft - 1.728,595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
1.959,0744 Ft - 2.798,6777 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
2.350,0661 Ft - 3.354,2975 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
2.588,7769 Ft - 3.700,0165 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
2.506,4628 Ft - 3.580,6612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
2.613,4711 Ft - 3.732,9422 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
1.695,6694 Ft - 2.420,0331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
2.107,2397 Ft - 3.008,5785 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
2.193,6694 Ft - 3.132,0496 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
2.749,2893 Ft - 3.926,3802 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
3.210,2479 Ft - 4.584,8926 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
3.605,3554 Ft - 5.152,8595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
2.263,6364 Ft - 3.234,9422 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
2.436,4959 Ft - 3.477,7686 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
1.588,6612 Ft - 2.267,7521 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
1.802,6777 Ft - 2.576,4298 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
2.506,4628 Ft - 3.580,6612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
  • / 4
Rögzítő csavar M4 4.0 10.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757984

Ártartomány
1.679 Ft - 1.177 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Rögzítő csavar M4 4.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758028

Ártartomány
1.884 Ft - 1.321 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Rögzítő csavar M3 3.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757939

Ártartomány
1.646 Ft - 1.152 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Rögzítő csavar M2.5 2.5 5.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757878

Ártartomány
1.728 Ft - 1.210 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Rögzítő csavar M8 8.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758332

Ártartomány
2.798 Ft - 1.959 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M10 10.0 35.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758387

Ártartomány
3.354 Ft - 2.350 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M10 10.0 50.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758417

Ártartomány
3.700 Ft - 2.588 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M10 10.0 45.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758400

Ártartomány
3.580 Ft - 2.506 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M12 12.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758455

Ártartomány
3.732 Ft - 2.613 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Rögzítő csavar M8 8.0 35.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758295

Ártartomány
2.420 Ft - 1.695 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M10 10.0 20.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758356

Ártartomány
3.008 Ft - 2.107 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M10 10.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758363

Ártartomány
3.132 Ft - 2.193 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M10 10.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758424

Ártartomány
3.926 Ft - 2.749 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M12 12.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758509

Ártartomány
4.584 Ft - 3.210 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Rögzítő csavar M12 12.0 80.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758516

Ártartomány
5.152 Ft - 3.605 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Rögzítő csavar M10 10.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758370

Ártartomány
3.234 Ft - 2.263 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M10 10.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758394

Ártartomány
3.477 Ft - 2.436 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M8 8.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758271

Ártartomány
2.267 Ft - 1.588 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M8 8.0 45.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758318

Ártartomány
2.576 Ft - 1.802 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M12 12.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758448

Ártartomány
3.580 Ft - 2.506 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2