Menü Keresés

Rögzítő csavar M5 5.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra cikkszám:

20758134

Gyártói cikkszám:

20758134

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.127,8182 Ft
100 - 199 1.913,8016 Ft
200 - 499 1.703,9008 Ft
500 + 1.489,8843 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.128 Ft

1 x 2.127,8182 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
l1 025 40.0
d2 a012 3.7
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
l2 025 7.5
A/F 4.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Fej típusa Gombfej
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot