20758035
20758035
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.934,3802 Ft |
100 - 199 | 1.740,9422 Ft |
200 - 499 | 1.547,5041 Ft |
500 + | 1.354,0661 Ft |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 30.0 |
d2 a012 | 2.8 |
d3 max | 7.0 |
d4 min | 4.5 |
H1 max | 4.0 |
l2 025 | 6.0 |
A/F | 3.0 |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Fej típusa | Gombfej |
Anyag | 303-as rozsdamentes acél, menetzárral |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz