Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20757922
20757922
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.609,2397 Ft |
100 - 199 | 1.448,7273 Ft |
200 - 499 | 1.288,2149 Ft |
500 + | 1.127,7025 Ft |
d1 | M3 |
---|---|
l1 025 | 10.0 |
d2 a012 | 2.0 |
d3 max | 5.5 |
d4 min | 3.5 |
H1 max | 3.0 |
l2 025 | 4.5 |
A/F | 2.5 |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Fej típusa | Gombfej |
Anyag | 303-as rozsdamentes acél, menetzárral |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz