Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d'étanchéité filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et gaz. Ils protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition. Comprennent un disque d'étanchéité intérieur en caoutchouc néoprène qui limite les fuites de fluide et réduit les risques de cisaillement. Utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques.La cape est équipée d’un disque d’étanchéité interne en caoutchouc néoprène pour limiter les fuites de liquide, et elle réduit les risques de cisaillement.Elle est facile à installer et à retirer à la main, mais sa tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’une clé ou d’une douille à faible couple.Utilisée dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1126
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | SW1 | Filetage | Couleur | h | H | SW2 | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5868 € - 0,6872 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,3311 € - 2,088 € | 900 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4 in
|
Rouge
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Filetages BSP
|
||
| 0,7103 € - 0,7103 € | 252 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4-11 in
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP
|
||
| 1,2052 € - 1,4118 € | 792 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2-11 in
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,6083 € - 0,6083 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP
|
||
| 0,0789 € - 0,0921 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 0,1429 € - 0,1678 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| 0,1015 € - 0,1187 € | 18023 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,2109 € - 0,2482 € | 7339 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,8207 € - 0,9598 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,1274 € - 0,1492 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2-14 in
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3716 € - 0,3716 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,1173 € - 0,1373 € | 17000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,3716 € - 0,4332 € | 610 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Jaune
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,1261 € - 0,1477 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Jaune
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,3493 € - 0,3493 € | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Jaune
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,11 € - 0,1286 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0948 € - 0,1111 € | 51689 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1024 € - 0,1198 € | 2043 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3056 € - 0,3056 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Jaune
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF