Menu  Rechercher

Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1/4 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Référence Essentra :

10263211

Référence du fabricant:

467075

18523 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1187 €
5000 - 9999 0,1129 €
10000 + 0,1015 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

59,35 €

500 x 0,1187 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 15.0 mm
SW2 16.5 mm
D 17.5 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Norme de filetage BSP
Filetage 1/4-19 in
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène haute densité
Matière de la rondelle Caoutchouc néoprène
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter