Menu  Rechercher

Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

Référence Essentra :

10263082

Référence du fabricant:

467062

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1477 €
5000 - 9999 0,14 €
10000 + 0,1261 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

73,85 €

500 x 0,1477 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 23.0 mm
SW2 25.2 mm
D 26.5 mm
H 16.5 mm
h 14.5 mm
Norme de filetage UNF
Filetage 13/16-16 in
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène haute densité
Matière de la rondelle Caoutchouc néoprène
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter