Menu  Rechercher

Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 5/8 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Référence Essentra :

10263242

Référence du fabricant:

467078

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1678 €
5000 - 9999 0,1592 €
10000 + 0,1429 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

83,90 €

500 x 0,1678 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 25.0 mm
SW2 27.4 mm
D 29.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Norme de filetage BSP
Filetage 5/8-14 in
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène haute densité
Matière de la rondelle Caoutchouc néoprène
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter