Menu  Rechercher

Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 2 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Référence Essentra :

10263297

Référence du fabricant:

467084

7 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,9419 €
1000 - 1999 0,8941 €
2000 + 0,8054 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

94,19 €

100 x 0,9419 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 63.0 mm
SW2 69.1 mm
D 71.0 mm
H 19.5 mm
h 17.0 mm
Norme de filetage BSP
Filetage #2-11 in
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène haute densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter