Menu  Rechercher

Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

Référence Essentra :

10262856

Référence du fabricant:

467038

2043 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1198 €
5000 - 9999 0,1137 €
10000 + 0,1024 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

59,90 €

500 x 0,1198 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 18.0 mm
SW2 19.7 mm
D 21.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Norme de filetage Métrique 
Filetage M16 x 1.5
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène haute densité
Matière de la rondelle Caoutchouc néoprène
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter