Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,123 € - 0,123 € | 8496 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2082 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,4376 € - 0,4575 € | 10913 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0596 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,647 € - 0,647 € | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 1,3714 € - 1,4338 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,1521 € | 50087 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2007 € - 0,2094 € | 7 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2456 € - 0,2518 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 0,5336 € - 0,556 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0983 € - 0,1023 € | 400722 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,1371 € | 3182 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1118 € - 0,1165 € | 85291 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0922 € - 0,0922 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1132 € - 0,1179 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1037 € - 0,1104 € | 116580 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2643 € - 0,2755 € | 2083 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3927 € - 0,4089 € | 433 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 0,1058 € - 0,1102 € | 6208 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1334 € | 1410 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.28 in
7.1 mm