Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3714 € - 1,4338 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 2,6931 € - 2,7554 € | 3413 En stock |
4 in
101.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,9799 € - 0,9999 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,2418 € - 1,2966 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
EPDM
|
|
||
| 0,0665 € - 0,0665 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
| 0,2331 € - 0,2368 € | 4865 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.295 in
7.5 mm