Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9039 € - 4,8509 € | 90 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 1,4491 € - 1,4778 € | 3100 En stock |
1.925 in
48.9 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,056 € - 3,1278 € | 20080 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,1396 € - 0,1549 € | 56104 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,5672 € - 0,5909 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,2493 € - 0,3816 € | 379315 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,2298 € - 0,3496 € | 6293 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,3176 € - 0,397 € | 251665 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0788 € - 0,0788 € | 9997 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0493 € - 0,0493 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,0211 € - 0,0211 € | 36248 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0407 € - 0,0407 € | 1000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,4737 € - 0,4924 € | 1000 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1057 € - 0,11 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,6931 € - 2,7554 € | 3413 En stock |
4 in
101.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,9799 € - 0,9999 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 992 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||
| 0,5074 € - 0,5274 € | 1145 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,9637 € - 1,0049 € | 8348 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0906 € - 0,0906 € | 7490 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer