Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.
La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.
Séries: SR2169
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur de base | Matière | Longueur de la base | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8396 € - 0,9215 € | 8756 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
À enfoncer
|
||
| 0,5477 € - 0,5941 € | 100 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,4415 € - 0,4648 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,5195 € - 0,5604 € | 3690 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,7899 € - 0,7899 € | 400 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
| 0,7899 € - 0,7899 € | 100 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
| 2,2106 € - 2,2106 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
| 0,7899 € - 0,7899 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
| 1,2545 € - 1,2545 € | 600 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
| 0,397 € - 0,4294 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
Vis
|
||
| 0,2534 € - 0,29 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 0,2534 € - 0,29 € | 249 En stock |
|
Nylon 6/6
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
| 0,2534 € - 0,29 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
| 0,397 € - 0,4294 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
Vis
|
||
| 0,6374 € - 0,7001 € | 50 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Vis
|
||
| 0,9497 € - 1,0431 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
Vis
|
||
| 0,6237 € - 0,6237 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Aluminium
|
|
Adhesive
|
||
| 0,5167 € - 0,5575 € | 183 En stock |
|
Aluminium
|
|
Adhesive
|
||
| 0,3365 € - 0,3646 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
Vis
|
||
| 0,3873 € - 0,4189 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
Vis
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer