Menu  Rechercher

Bride pour câble plat 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Naturel Polyamide

Le serre-câble plat à montage en forme de tête de flèche est doté de bras encliquetables renforcés avec de la tension pour maintenir des câbles de différents diamètres en place. Il maintient fermement le câble ruban et est utilisé pour l'électronique domestique, les installations automobiles ou les configurations bureautiques. Fabrication en PA de couleur naturelle. Ignifugé UL94-V2.
Référence Essentra :

10035979

Référence du fabricant:

TFCCA-40-01

3690 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 4999 0,5604 €
5000 + 0,5195 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

56,04 €

100 x 0,5604 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926909790
Largeur intérieure 54.1 mm
Largeur câble 10.0 mm
Diamètre du trou de montage 4.0 mm
Plage d'épaisseur panneau 1.0 - 2.0 mm
Distance entre les trous de fixation 40.0 mm
Matière complète Polyamide
Couleur Naturel
Caractéristiques RMS-01

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter