10154571
FCRC-26B-4
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Code produit | 3926909790 |
|---|---|
| Hauteur interne | 12.7 mm |
| Hauteur interne | 0.5 in |
| Hauteur totale | 14.6 mm |
| Hauteur totale | 0.575 in |
| Distance entre les trous de fixation | 3.24 in |
| Distance entre les trous de fixation | 82.3 mm |
| Matière complète | Polyamide |
| Type adhésif | Without Adhesive |
| Couleur | Naturel |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Caractéristiques | UL94 V-2 |
| Mode de montage | Vis |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer