Menu  Rechercher

Bride pour câble plat

En stock

Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.

La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.

  • Matière : Polyamide PA, Aluminium
  • Couleur : Naturel, Aluminium, Gris
  • Norme d’inflammabilité des matériaux : UL94 V-2, UL94 V-0


Séries: SR2169

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Matière Longueur de la base Mode de montage Ajouter au panier
1,0532 € - 1,0532 € 76192 En stock
Nylon 6/6
36.5 mm
Adhésif
0,4914 € - 0,5294 € 99 En stock
Nylon 6/6
Adhésif
0,6209 € - 0,6209 € 3802 En stock
Nylon 6/6
Adhésif
0,9757 € - 0,9757 € 3990 En stock
Nylon 6/6
Adhésif
1,7741 € - 1,7741 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
61.2 mm
Adhésif
1,1137 € - 1,1137 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
27.0 mm
Adhésif
0,8396 € - 0,9215 € 8756 En stock
Nylon 6/6
À enfoncer
0,5195 € - 0,5604 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
0,87 € - 0,87 € 10556 En stock
10.2 mm
PA
77.2 mm
À enfoncer
0,5237 € - 0,5688 € 31831 En stock
Nylon 6/6
À enfoncer
0,6374 € - 0,7001 € 50 En stock
Nylon 6/6
Vis
0,7565 € - 0,7565 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
0,2971 € - 0,3224 € 5626 En stock
Nylon 6/6
À enfoncer
0,5477 € - 0,5941 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
0,3562 € - 0,3872 € 600 En stock
Nylon 6/6
Vis
0,6237 € - 0,6237 € Demander le délai de livraison ici
Aluminium
Adhésif
0,7899 € - 0,7899 € 400 En stock
Nylon 6/6
Adhésif
0,7899 € - 0,7899 € 100 En stock
Nylon 6/6
Adhésif
2,2106 € - 2,2106 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
Adhésif
0,2534 € - 0,29 € 100 En stock
Nylon 6/6
74.2 mm
  • sur 4
Bride pour câble plat 36.5 mm 3.0 mm Naturel Nylon 6/6

10175583

Gamme de prix
1,0532 € - 1,0532 €

Niveaux de stock
76192 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    36.5 mm
  • Largeur intérieure
    10.0 mm
  • Largeur câble
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 45.0 mm 18.6 mm Naturel Nylon 6/6

10175569

Gamme de prix
0,5294 € - 0,4914 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    32.0 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    15.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 mm
Bride pour câble plat 67.0 mm 15.8 mm Naturel Nylon 6/6

10035931

Gamme de prix
0,6209 € - 0,6209 €

Niveaux de stock
3802 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    54.0 mm
  • Hauteur interne
    3.1 mm
  • Hauteur totale
    15.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.1 mm
Bride pour câble plat 78.4 mm 18.6 mm Naturel Nylon 6/6

10175576

Gamme de prix
0,9757 € - 0,9757 €

Niveaux de stock
3990 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    65.2 mm
  • Hauteur interne
    3.1 mm
  • Hauteur totale
    15.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.1 mm
Bride pour câble plat 61.2 mm 4.0 mm Naturel Nylon 6/6

10175590

Gamme de prix
1,7741 € - 1,7741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    61.2 mm
  • Largeur intérieure
    15.0 mm
  • Largeur câble
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 27.0 mm 3.0 mm Naturel Nylon 6/6

10175606

Gamme de prix
1,1137 € - 1,1137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    27.0 mm
  • Largeur intérieure
    10.0 mm
  • Largeur câble
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 77.0 mm 7.2 mm Naturel Nylon 6/6

10154410

Gamme de prix
0,9215 € - 0,8396 €

Niveaux de stock
8756 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    64.5 mm
  • Largeur câble
    20.0 mm
  • Hauteur interne
    7.2 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.75 mm
Bride pour câble plat 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Naturel Polyamide

10035979

Gamme de prix
0,5604 € - 0,5195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    54.1 mm
  • Largeur câble
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 2.0 mm
Bride pour câble plat À enfoncer 63.8 mm 77.2 mm PA

10036006

Gamme de prix
0,87 € - 0,87 €

Niveaux de stock
10556 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    77.2 mm
  • Largeur de base
    10.2 mm
  • Largeur intérieure
    63.8 mm
  • Largeur câble
    63.8 mm
Bride pour câble plat 67.0 mm 9.9 mm Naturel Nylon 6/6

10154403

Gamme de prix
0,5688 € - 0,5237 €

Niveaux de stock
31831 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    53.4 mm
  • Largeur câble
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    16.4 mm
Bride pour câble plat Naturel Nylon 6/6

10154533

Gamme de prix
0,7001 € - 0,6374 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    14.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    64.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Naturel Polyamide

10035993

Gamme de prix
0,7565 € - 0,7565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    63.8 mm
  • Largeur câble
    10.2 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 2.0 mm
Bride pour câble plat 65.0 mm 10.0 mm Naturel Nylon 6/6

10005965

Gamme de prix
0,3224 € - 0,2971 €

Niveaux de stock
5626 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    52.0 mm
  • Largeur câble
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Bride pour câble plat 55.4 mm 19.1 mm Naturel Nylon 6/6

10108666

Gamme de prix
0,5941 € - 0,5477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    14.8 mm
  • Largeur câble
    19.0 mm
  • Hauteur interne
    7.1 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.8 mm
Bride pour câble plat Naturel Nylon 6/6

10005996

Gamme de prix
0,3872 € - 0,3562 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    21.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    41.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 33.3 mm 9.8 mm Naturel Aluminium

10148150

Gamme de prix
0,6237 € - 0,6237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Largeur câble
    33.3 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Matière complète
    Aluminium
Bride pour câble plat 58.7 mm 14.6 mm Naturel Nylon 6/6

10154519

Gamme de prix
0,7899 € - 0,7899 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    14.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    58.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 64.8 mm 14.6 mm Naturel Nylon 6/6

10154540

Gamme de prix
0,7899 € - 0,7899 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    14.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    64.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 82.3 mm 14.6 mm Naturel Nylon 6/6

10154588

Gamme de prix
2,2106 € - 2,2106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    14.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    82.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 74.2 mm 58.7 mm 12.0 mm Naturel Nylon 6/6

10312933

Gamme de prix
0,29 € - 0,2534 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    74.2 mm
  • Largeur câble
    58.7 mm
  • Diamètre du trou de montage
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide