Menu  Rechercher

Bride adhésive

En stock

Les serre-câbles adhésifs sont dotés d’une fonction de cliquet qui maintient et verrouille les faisceaux en toute sécurité. Idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons.

Les brides de cette gamme sont réglables et peuvent être rouvertes une fois la languette relâchée. Cette fonction permet de modifier le routage. La gamme comprend également des options dotées d’un verrouillage latéral sur le dessus de la bride qui empêche le clip de s’ouvrir en glissant.

Cette gamme de serre-câbles est équipée d’une bande autocollante, pour une fixation pratique et facile de vos faisceaux de câbles.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2068

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Indice d'inflammabilité de la matière Diamètre minimal du faisceau de câbles Diamètre maximal du faisceau de câbles Largeur de base Longueur de la base Ajouter au panier
1,6787 € - 1,6787 € 296 En stock
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
1,4268 € - 1,4268 € 100 En stock
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
1,5782 € - 1,6643 € 754 En stock
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
16900 En stock
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
600 En stock
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
18500 En stock
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
56800 En stock
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
0,8147 € - 0,9267 € 73 En stock
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
6100 En stock
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
0,5236 € - 0,5802 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
600 En stock
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
0,6021 € - 0,6672 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,3974 € - 0,5208 € 647 En stock
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
2800 En stock
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
15300 En stock
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
0,412 € - 0,5086 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
15.8 mm
19.4 mm
25.4 mm
42.1 mm
0,239 € - 0,2951 € 30000 En stock
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
0,6853 € - 0,846 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
19.2 mm
23.6 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,2988 € - 0,3689 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
0,2509 € - 0,3098 € 121 En stock
UL94 V-2
9.9 mm
12.3 mm
19.0 mm
32.5 mm
  • sur 2
Bride verrouillable 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10148303

Gamme de prix
1,6787 € - 1,6787 €

Niveaux de stock
296 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    63.5 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    50.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10148297

Gamme de prix
1,4268 € - 1,4268 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    63.5 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    50.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Brides pour câbles 42.0 mm 19.1 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10233658

Gamme de prix
1,6643 € - 1,5782 €

Niveaux de stock
754 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    25.0 mm
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10000069


Niveaux de stock
16900 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    25.2 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10000045


Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    21.6 mm
  • Largeur de base
    16.5 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10000038


Niveaux de stock
18500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    21.6 mm
  • Largeur de base
    16.5 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10000090


Niveaux de stock
56800 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    31.8 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    27.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable 63.5 mm 25.4 mm PA Naturel

10148280

Gamme de prix
0,9267 € - 0,8147 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    63.5 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    50.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
Bride verrouillable 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10000076


Niveaux de stock
6100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    25.2 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10148334

Gamme de prix
0,5802 € - 0,5236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    50.8 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    44.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10000137


Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    38.1 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    31.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10148341

Gamme de prix
0,6672 € - 0,6021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    50.8 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    44.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Brides pour câbles 41.5 mm 23.0 mm 21.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10233665

Gamme de prix
0,5208 € - 0,3974 €

Niveaux de stock
647 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    21.5 mm
  • Largeur de base
    21.5 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10000106


Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    31.8 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    27.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10000120


Niveaux de stock
15300 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    38.1 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    31.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Brides pour câbles Adhésif 42.1 mm Nylon 6/6 Noir

10361207

Gamme de prix
0,5086 € - 0,412 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    42.1 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Code produit
    3926909790
Brides pour câbles Adhésif 25.4 mm Nylon 6/6 Noir

10361177

Gamme de prix
0,2951 € - 0,239 €

Niveaux de stock
30000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Code produit
    3926909790
Brides pour câbles Adhésif 44.4 mm Nylon 6/6 Noir

10361214

Gamme de prix
0,846 € - 0,6853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    44.4 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Code produit
    3926909790
Brides pour câbles Adhésif 36.7 mm Nylon 6/6 Noir

10361191

Gamme de prix
0,3689 € - 0,2988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    36.7 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Code produit
    3926909790
Brides pour câbles Adhésif 32.5 mm Nylon 6/6 Noir

10361184

Gamme de prix
0,3098 € - 0,2509 €

Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    32.5 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Code produit
    3926909790