Menu  Rechercher

Bride verrouillable 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Ce serre-câble réglable dispose d'une embase adhésive pour sécuriser vos fils. Le clip peut être détaché pour remplacer ou entretenir les fils selon les besoins. Classé jusqu'à UL94 V-2.
Référence Essentra :

10000038

Référence du fabricant:

AKKL-2140A-RT

19500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de la base 21.6 mm
Largeur de base 16.5 mm
Hauteur totale 18.0 mm
Couleur Naturel
Matière Nylon 6/6
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Diamètre maximal du faisceau de câbles 6.5 mm
Diamètre minimal du faisceau de câbles 5.5 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter