Menu  Rechercher

Bride verrouillable 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

Ce serre-câble réglable dispose d'une embase adhésive pour sécuriser vos fils. Le clip peut être détaché pour remplacer ou entretenir les fils selon les besoins. Classé jusqu'à UL94 V-2.
Référence Essentra :

10000120

Référence du fabricant:

AKKL-5775A4-RT

15300 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de la base 38.1 mm
Largeur de base 19.1 mm
Hauteur totale 31.8 mm
Couleur Naturel
Matière Nylon 6/6
Mode de montage Adhésif
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Diamètre maximal du faisceau de câbles 19.1 mm
Diamètre minimal du faisceau de câbles 14.7 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter