Menu  Rechercher

Brides pour câbles Adhésif 32.5 mm Nylon 6/6 Noir

This adjustable Cable clamp is manufactured from black nylon and can accommodate a range of cable sizes in your assemblies. Adhesive backed and rated to UL94 V-2.
Référence Essentra :

10361184

Référence du fabricant:

22AAWC390490

121 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3098 €
5000 - 19999 0,2788 €
20000 + 0,2509 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

309,80 €

1000 x 0,3098 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de la base 32.5 mm
Largeur de base 19.0 mm
Couleur Noir
Matière Nylon 6/6
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Diamètre maximal du faisceau de câbles 12.3 mm
Diamètre minimal du faisceau de câbles 9.9 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter